Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
    T. Clear

    TI-ProBoard Structural Composite Board

    Google-Übersetzung,

    TI-ProBoard ist eine langlebige Strukturverbundplatte, die speziell für die Verfliesung von Terrassen und Balkonen entwickelt wurde. TI-ProBoard ist unempfindlich gegenüber Ausdehnung/Kontraktion und anderen Witterungsbedingungen und dient als struktureller Ersatz für Terrassendielen. TI-ProBoard wird direkt an den Terrassenbalken befestigt und ist bereit zum Verfliesen. Es hat im Robinson Floor Test die Bewertung „Gewerbeböden“ erhalten und ist das einzige verfügbare Einkomponentenprodukt, das die Schönheit und Haltbarkeit von Fliesen auf Außenterrassen und Balkone bringt. TI-ProBoard wird im TCNA-Handbuch als selbsttragende Strukturrippenplatte (Structural Ribbed Self-supporting Board, SRSB) anerkannt.

    Es ist in den Größen 1' x 8' und 12' erhältlich und nur 3/8" dick, sodass der Übergang vom Innenbereich zum Deck keine Höhenprobleme bereitet. TI-ProBoard bietet auch die strukturelle Basis für das ClearPath Curbless Shower-System. ClearPath ermöglicht Bauunternehmern die Installation einer barrierefreien (bordsteinlosen) Duschwanne direkt auf den Bodenbalken, ohne dass Änderungen am Bodensystem erforderlich sind.

    Spezifikation
    • Replaces Deck Boards

      Attaches Directly to Joists

      Commercial Floor Rating in Robinson Floor Test

      Only 3/8" Thick

      Ready-to-Tile

      Recognized by TCNA as a Structural Ribbed Self-supporting Board (SRSB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerti-proboard-structural-composite-board
    • ProduktfamilieStructural Board
    • ProduktgruppeStructural Composite Board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.37
    • Breite (Inches)96
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialComposite
    • Nettogewicht (lbs)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung06 73 13
    • Format2014TitelComposite Structural Decking