Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels
    T. Clear

    WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Die mit Beton verkleideten, isolierten WallGUARD-Umfassungswandpaneele werden aus Dupont-Styropor mit niedrigem Treibhauseffekt und extrudierter Polystyrol-Isolierung mit einer werkseitig aufgebrachten 5/16"-Latex-modifizierten Betonbeschichtung hergestellt. Die Paneele sind 2'x4' groß und haben Nut- und Federkanten auf der 4'-Länge. WallGUARD schützt und isoliert die freiliegenden Bereiche von Fundamenten, Plattenkanten, Randbalken und Dachbrüstungswänden, die alle anfällig für Energieverlust sind. WallGUARD ist in den Stärken 2" (R-10) und 3" (R-15) erhältlich.

    Spezifikation
    • Primary Benefits:

      • Provide finish and insulation in one easy step, reducing installation costs
      • Can be installed in most weather conditions, allowing year-round construction
      • Can be used in retrofit or new applications
      • Can be applied over masonry block or cast in place concrete
      • Protect perimeters from freeze-thaw cycling, extending lifecycle of masonry structures
      • Can be applied above or below grade
      • Hidden clip system and fasteners included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwallguard-concrete-faced-insulated-perimeter-wall-panels
    • ProduktfamilieInsulated Concrete
    • ProduktgruppeInsulated Perimeter Wall Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Sekundär MaterialPolymer-modified cementitious
    • Nettogewicht (lbs)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationPlatte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_57_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete base panels
    • Klassifizierung07 00 00
    • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit