Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-107 Acoustic movable wall

    Google-Übersetzung,

    Das TX-107-System ist ein sehr vielseitiges Modell, das beträchtliche Höhen erreichen kann und einen akustischen Komfort bietet, der den Anforderungen professioneller Umgebungen wie Schulungsräumen, Büros usw. gerecht wird.

    Ideal für Trennwände mit intensiver Nutzung aufgrund des Verhältnisses zwischen der Dicke der Module und der Schalldämmung, die sie bieten.

    Befestigungssystem ohne Bodenführung oder Bodendübel.

    Alle Paneele sind vollständig anpassbar und bieten eine große Auswahl an Farben und Größen. Verschiedene Ausführungen, die Möglichkeit, Tür- und Fensterelemente einzubauen und sogar mit Paneelen des Modells SILENCEGLASS zu kombinieren, bestehend aus 4+4-laminierter Doppelverglasung und einer Zwischenluftkammer.

    Das Modell TX-107 verfügt über eine akustische Isolierung gegen Luftschall von 44, 45 und 49 dB.

    Unsere Trennwände verfügen über Akustikzertifikate gemäß UNE-EN ISO 717-1, ausgestellt von ENAC / ILAC MRA-akkreditierten Laboren.

    Spezifikation
      • Thickness: 107 mm
      • Standard height: Up to 6000 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 44, 45 and 49 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Melamine (standard), HPL, veneered, textile, lacquered, fire retardant, waterproof, OSB, MDF, etc.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Windows
        • Modules for 90º meeting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertx-107_acoustic_movable_wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit