Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall

    Google-Übersetzung,

    Mit dem TABIEXPERT TX-60 GLASS ist es uns gelungen, eine raumhohe, verglaste, akustische Stellwand mit einer Oberfläche zu schaffen, die den exklusivsten Designs vorbehalten ist, und die dennoch die Beweglichkeit und den Preis der günstigeren Modelle bietet.

    Dieses Modell schafft eine Trennwand, die Bereiche optisch nicht abtrennt und die Vorteile eines offenen Raums bietet, gleichzeitig aber auch die Privatsphäre und Schallkontrolle gewährleistet, die für ein hohes Maß an Konzentration erforderlich sind.

    Alle Paneele sind vollständig individuell anpassbar und bieten eine große Auswahl an Oberflächen, die Möglichkeit, Türelemente zu integrieren und sie sogar mit Paneelen des Modells TX-60 zu kombinieren.

    Das Modell TX-60 Glass verfügt über eine akustische Isolierung gegen Luftschall von 37 dB.

    Unsere Trennwände verfügen über Akustikzertifikate gemäß UNE-EN ISO 717-1, ausgestellt von akkreditierten ENAC/ILAC MRA-Laboren.

    Spezifikation
      • Thickness: 60 mm
      • Standard height: Up to 3600 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Wieded
      • Soundproofing: 37 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Transparent laminated safety glass with the option of mounting translucent glass, acid finishes, vinyl and electric current for opacity. Lacquered profiles and guide in custom color.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Modules for 90º meeting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertx-60_Glass_glazed_acoustic_movable_wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände