Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic
    Tabiexpert

    Tabiexpert TX 110 high performance movable wall-acoustic

    Google-Übersetzung,

    Das TX-110-System ist ein Hochleistungsmodell, das große Höhen erreicht und einen hohen akustischen Komfort bietet, der die Grenzwerte des CTE DB-HR (Schallschutz) übertrifft.

    Ideal für professionelle Umgebungen und öffentliche Gebäude, in denen auf beiden Seiten der Trennwand völlig unterschiedliche Aktivitäten ohne akustische Übertragung erforderlich sind.

    Befestigungssystem ohne Führungsboden oder Bodendübel.

    Alle Paneele sind vollständig anpassbar und bieten eine große Auswahl an Farben und Größen. Verschiedene Ausführungen, die Möglichkeit, Tür- und Fensterelemente einzubauen und sogar mit Paneelen des Modells SILENCEGLASS zu kombinieren, bestehend aus 5+5-laminierter Doppelverglasung und einer Zwischenluftkammer.

    Das Modell TX-110 verfügt über eine akustische Isolierung gegen Luftschall von 53 dB.

    Unsere Trennwände verfügen über Akustikzertifikate gemäß UNE-EN ISO 717-1, ausgestellt von ENAC / ILAC MRA-akkreditierten Laboren.

    Spezifikation
      • Thickness: 110 mm
      • Standard height: Up to 6000 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 53 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Melamine (standard), HPL, veneered, textile, lacquered, fire retardant, waterproof, OSB, MDF, etc.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Windows
        • Modules for 90º meeting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertx-110_high_performance_wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit