Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
Taco

KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge

4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Taco KS vertikale Split-gekoppelte Inline-Pumpen sind für optimale Leistung, einfache Installation und vereinfachte Wartung ausgelegt. Das Design mit geteilter Kopplung ermöglicht es Ihnen, die Dichtung zu wechseln, ohne den Motor oder die Rohrleitungen zu beeinträchtigen. Die Axiallast wird hydraulisch ausgeglichen, um die Lagerlebensdauer zu verlängern, eine bessere Pumpeneffizienz zu erzielen und die NPSH-Anforderungen zu senken. Sie sind ideal für HLK- und Industrieanwendungen und häusliche Wasserversorgungsdurchflüsse bis 2500 GPM.

Merkmale
  • Vereinfachte Installation - Niedrigere Installationskosten
  • Standard-Dichtungsdesign ermöglicht Flexibilität bei den Dichtungsoptionen
  • Präzisions-Kupplung aus Aluminium
  • Standard-Laufräder mit hohem Wirkungsgrad bei allen Modellen
  • Standardgebohrte Befestigungslöcher mit Gewinde am Gehäuseboden
  • Drosselbuchse hält Verunreinigungen von der Dichtung fern
  • Austauschbares Gehäuse, Verschleißring und Pumpenhalterung sparen Geld
  • Einfache Wartung ohne Störung des Motors oder der Rohrleitungen
  • Längere Lebensdauer der Dichtung, weniger Ausfallzeiten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerks2011
  • ProduktfamilieMotor Pumps
  • ProduktgruppeKS Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit