Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH

Google-Übersetzung,

Sorgt für einen sauberen Abschluss an Öffnungen, Kanten von Paneelen oder Dielen sowie an Materialübergängen. Speziell für die Verwendung mit anderen XtremeTrim® - Profilen entwickelt.

MATERIALIEN: Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .050″ ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

HINWEIS: XtremeTrim® Standard J-Formen dürfen nicht horizontal so installiert werden, dass sich Wasser im äußeren Flansch sammeln kann.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    JMH516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    JMH716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    JMH58

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    JMH34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    JMH1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    JMH114

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/4”

    JMH112 

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    JMH2

    • A: 1/2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-001
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeJ‑Mold
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit