Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Google-Übersetzung,

Das einzigartige Design imitiert die Optik einer Holzleiste, ohne deren Wartungsaufwand, und dient gleichzeitig als rostfreie Abdichtung zwischen den vertikalen Fassadenbrettern. Das Design ragt nicht über die Paneele hinaus.

MATERIAL

Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .050" ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

BEENDEN

Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Elemente grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, wahlweise mit Standard-Farbanpassung (nur Vorderseite) oder vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert und individuell eloxiert sind ebenfalls verfügbar (Mindestbestellmengen gelten).

NOTIZ
Die Verwendung der XtremeTrim® Vertikal-Lattenabdeckung an horizontalen Fugen wird nicht empfohlen.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-004
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Vertical, Batten
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit