Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B
Tamlyn

Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B

Google-Übersetzung,

Die vertikale T-Profilleiste XtremeTrim® dient als breite, deutlich sichtbare Dehnungsfuge zwischen den Paneelen. Geeignet für alle Paneelprofile und -oberflächen bis zu einer Dicke von 7/16 Zoll.

MATERIAL

Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .045" ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

BEENDEN

Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Artikel grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, entweder nur mit Farbanpassung an die Vorderseite oder mit vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert ist lagernd, Sonderanfertigungen sind möglich (Mindestbestellmengen gelten).

NOTIZ

Die Verwendung des XtremeTrim® Vertical Box T-Profils an horizontalen Fugen wird nicht empfohlen.

Spezifikation
  • ITEM ID

    TM28B 

    • A: 7/16" 
    • B: 7/16"
    • C: 2"
    • Siding Size: 5/16"

    All parts are 8' Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-010
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeT‑Mold, Vertical, Box
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit