Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Referenz A-PT2-FC10
    Die Areca H.230 cm in einem braunen Austerntopf #Künstlich. Große Palme mit Tergal-Blättern. Holzstamm. Mit grauen Kieselsteinen dekoriert. Strukturierter brauner Topf aus Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Spezifikation
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial trees
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
    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)