Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant

    4.9 von 5 Sternen4.9(29 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Art.-Nr. A-PT3-FC20
    Bananenbaum 205 cm im runden Topf Sand #Künstlich. Exotische Pflanze mit recycelbarem PE und Tergal-Blattwerk. Dekoriert mit Kiefernrinde. Runder grauer Topf aus Ficonstone D. 55 cm x H. 46,5 cm

    Diese Anlage kann mit einem französischen Zertifikat feuerfest gemacht werden.

    Spezifikation
    • With its large, luxuriant leaves, realistic and perfectly detailed, this banana tree evokes the exoticism and freshness of nature without the constraints of upkeep. Its generous height brings a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance or office. Its generous height creates a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance hall or office.The pot is made from fiberstone, a material that's both robust and lightweight, and features an elegant, modern grey finish that's easy to adapt to any décor. The subtle texture of the pot adds a contemporary touch, providing a perfect contrast with the intense green of the foliage.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2050
    • Breite (mm)1650
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial trees

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (5)