Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Google-Übersetzung,

Referenz A-PT1-FC7
Eine 110 cm hohe Pflanze mit wunderschönen tropfenförmigen Tergalblättern und einem Stamm und Besatz aus Fiberglas. Sie steht in einem Designertopf in Holzoptik aus Ficonstone mit grauem Kieselsteinbesatz (T. 42 cm x H. 36 cm).

Diese Anlage kann mit einem französischen Zertifikat feuerfest gemacht werden.

Spezifikation
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • ProduktfamiliePotted Plants
  • ProduktgruppePotted plants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial trees
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
3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)