Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Referenz A-AB1-FB24
    Olivenbaum H. 240 cm im weißen Zylindertopf #Halbnatürlich. Mediterraner Baum mit Schilfholzstamm und Tergal-Laub. Dekoriert mit Pinienrinde. Weißer Zylindertopf aus Fiberstone D. 50 cm x H. 50 cm

    Spezifikation
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial trees

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (5)