Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Referenz A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Schwarzer Raumteiler, H. 100 cm #Künstlich. Eine Komposition aus Spargel, Rosmarin, Farnen und Hoyas aus recycelbarem PE. Dekoriert mit Kiefernrinde. Schwarzer Pflanztopf aus Fiberstone, L. 80 cm x B. 25 cm x H. 80 cm.

    Spezifikation
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants
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
    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)