Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Art.-Nr. A-PT15-FC15
Die Zamia (H.130 cm) ist in einem runden Terrakotta-Topf aus Ficonstone (T. 40 cm x H. 44 cm) montiert. Der Topf ist mit Muttererde veredelt.

Diese Anlage kann mit einem französischen Zertifikat feuerfest gemacht werden.

Spezifikation
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • ProduktfamiliePotted Plants
  • ProduktgruppePotted plants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Ähnliche Produkte

3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)