Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    Google-Übersetzung,

    DESSO Essence Structure nimmt eine organischere Form an, mit einer unendlichen Reihe verblassender Linien. Sein „Stone-washed“-Look wird durch das Nebeneinander von hellen und dunklen Tönen erreicht. Sieben neutrale Farbtöne, darunter Beige- und Grautöne, erzeugen einen subtilen, aber interessanten Effekt, während fünf weitere lebhafte Optionen – Blau, Türkis, tiefes Orange, leuchtendes Orange und Grün – für kühne, aussagekräftige Böden sorgen. Jede der 12 Farben von DESSO Essence Structure kann problemlos mit DESSO Essence, DESSO Essence Stripe und DESSO Essence Maze für unendlich viele Ergebnisse kombiniert werden.

    Spezifikation
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssenceStructure
    • ProduktfamilieTarkett Desso
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit