Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Heute verbringen die meisten Menschen etwa 90 % ihrer Zeit in Innenräumen. Daher ist es dringend notwendig, für gesunde Innenräume zu sorgen. Als Hersteller von Teppichböden sehen wir uns in der Verantwortung, Produkte zu entwickeln, die zu einer gesünderen Wohn- und Arbeitsumgebung beitragen. DESSO AirMaster® Atmos bietet eine patentierte Technologie, die nachweislich acht Mal effektiver ist, um Feinstaub aufzunehmen und zurückzuhalten, als glatte Bodenbeläge (PM10) und viermal effektiver als Standard-Teppichlösungen (PM10).  DESSO AirMaster® Atmos ist mit der EcoBase-Rückenbeschichtung erhältlich. Diese Rückenbeschichtung besteht entsprechend den Cradle to Cradle®-Grundsätzen aus mindestens 75 % recyceltem Material.

    Spezifikation
      • In 12 Farben erhältlich
      • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
      • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-airmaster-atmos
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit