Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Classic
Tarkett

AirMaster Classic

Die patentierte Technologie der DESSO AirMaster Teppichfliesen fängt und bindet Feinstaub achtmal effektiver als glatte Böden und viermal effektiver als Standardteppichböden*. Damit tragen sie maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität in Arbeits- und Wohnräumen bei.

Die insgesamt 18 Farben der AirMaster Classic zeigen ein lineares Design, dessen raffinierte, unregelmäßig gewebte Streifen jedem Raum räumliche Tiefe, Schattenspiel und Definition verleihen. Kombiniert man diese Teppichfliesen mit den organischeren Oberflächen und Farben von Airmaster Sphere und AirMaster Earth, entstehen reich strukturierte Bodendesigns.

Desso AirMaster ist standardmäßig mit dem bitumenfreien EcoBase Rücken ausgestattet, der vollständig recycelt werden kann.

Erfahren Sie mehr über Desso Airmaster und wie er zur Feinstaubreduktion beiträgt.

Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Mehr über DESSO Teppichfliesen erfahren: DESSO Teppichfliesen


*Basierend auf dem GUI-Testbericht AirMaster® 090225-01 DF mit DESSO AirMaster® im Vergleich zu einem glatten Standardboden und zu einem strukturierten Standard-Schlingenteppichboden (Medianwerte).

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Erhältlich in 9 Akzentfarben und 9 neutralen Farbtönen
    • Kombinierbar mit AirMaster Earth und AirMaster Sphere
    • Zirkulärer C02-Fußabdruck: 0,81 kg CO2/m²
    • Reduziert die Feinstaubkonzentration in der Raumluft
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung, optional mit SoundMaster-Akustikrücken
    • Einziger Teppichboden mit GUIGold Plus Gütezeichen
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-airmaster-classic
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit