Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

Die patentierte Technologie der DESSO AirMaster Teppichfliesen fängt und bindet Feinstaub achtmal effektiver als glatte Böden und viermal effektiver als Standardteppichböden*. Damit tragen sie maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität in Arbeits- und Wohnräumen bei.

Die Teppichfliesen AirMaster Earth zeichnen sich durch ein schwarzes Garn, eine tonale Farbgebung und ein unregelmäßiges, organisches Muster aus und geben dem Raum Tiefe und Struktur. Die insgesamt 18 Farben lassen sich mit AirMaster Classic und AirMaster Sphere kombinieren, um spezielle Bereiche zu schaffen z.B. als Mittelpunkt eines Raums, die Zonierung von Arbeitsplätzen oder zur Wegeführung.

Desso AirMaster Earth ist standardmäßig mit dem bitumenfreien EcoBase Rücken ausgestattet, der vollständig recycelt werden kann.

Erfahren Sie mehr über Desso Airmaster und wie er zur Feinstaubreduktion beiträgt.


Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Mehr über DESSO Teppichfliesen erfahren: DESSO Teppichfliesen *Basierend auf dem GUI-Testbericht AirMaster® 090225-01 DF mit DESSO AirMaster® im Vergleich zu einem glatten Standardboden und zu einem strukturierten Standard-Schlingenteppichboden (Medianwerte).

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Erhältlich in 9 Akzentfarben und 9 neutralen Farbtönen
    • Kombinierbar mit AirMaster Classic und AirMaster Sphere
    • Zirkulärer C02-Fußabdruck: 0,25 kg CO2/m²
    • Reduziert die Feinstaubkonzentration in der Raumluft
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung, optional mit SoundMaster-Akustikrücken
    • Einziger Teppichboden mit GUIGold Plus Gütezeichen
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-airmaster-earth
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit