Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    Die Teppichfliese DESSO AirMaster Nazca Gold zeichnet sich durch eine strukturierte Ästhetik aus, die dezent und gleichzeitig unverwechselbar ist. Ein feiner Farbstreifen ermöglicht es, der Basis-Palette von vier Farbtönen zusätzliche Akzente und grafische Ausdruckskraft zu verleihen. Die drei Teppichfliesen Kollektionen DESSO AirMaster Nazca Gold, Desso AirMaster Salina Gold und DESSO AirMaster Tierra Gold wurden so konzipiert, dass sie perfekt miteinander kombiniert werden können.

    Spezifikation
      • Teppichfliesen Kollektion in 4 Farben
      • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
      • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle Gold-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-airmaster-nazca-gold
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika