Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    Die Teppichfliesen Kollektion DESSO AirMaster Salina Gold umfasst vier subtile Farben, die mit ihrem organischen zweifarbigen Erscheinungsbild überzeugen. Das ruhige, neutrale Flächenbild dieser Teppichfliese passt sowohl in großen als auch kleinen Räumen. Die drei Teppichfliesen Kollektionen DESSO AirMaster Nazca Gold, DESSO AirMaster Salina Gold und DESSO AirMaster Tierra Gold wurden so konzipiert, dass sie perfekt miteinander kombiniert werden können.

    Spezifikation
      • Teppichfliesen Kollektion in 4 Farben
      • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
      • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle Gold-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-airmaster-salina-gold
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit