Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Die patentierte Technologie der DESSO AirMaster Teppichfliesen fängt und bindet Feinstaub achtmal effektiver als glatte Böden und viermal effektiver als Standardteppichböden*. Damit tragen sie maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität in Arbeits- und Wohnräumen bei.

AirMaster Sphere besitzt eine handgefertigte, rustikale Anmutung und subtile, tonale Farben, die von natürlichen Materialien und Elementen inspiriert sind. Damit bringen die Teppichfliesen Wärme und Struktur in moderne Arbeitsumgebungen. Die insgesamt 18 Farben haben eine gitterartige Struktur, welche eine Brücke zu AirMaster Classic und dem organischen AirMaster Earth bildet und sich optimal mit beiden Kollektionen kombinieren lässt.

Desso AirMaster Sphere ist standardmäßig mit dem bitumenfreien EcoBase Rücken ausgestattet, der vollständig recycelt werden kann.

Erfahren Sie mehr über Desso Airmaster und wie er zur Feinstaubreduktion beiträgt.

Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Mehr über DESSO Teppichfliesen erfahren: DESSO Teppichfliesen


*Basierend auf dem GUI-Testbericht AirMaster® 090225-01 DF mit DESSO AirMaster® im Vergleich zu einem glatten Standardboden und zu einem strukturierten Standard-Schlingenteppichboden (Medianwerte).

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Erhältlich in 9 Akzentfarben und 9 neutralen Farbtönen
    • Kombinierbar mit AirMaster Classic und AirMaster Earth
    • Zirkulärer C02-Fußabdruck: 0,66 kg CO2/m²
    • Reduziert die Feinstaubkonzentration in der Raumluft
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung, optional mit SoundMaster-Akustikrücken
    • Einziger Teppichboden mit GUIGold Plus Gütezeichen
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-airmaster-sphere
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit