Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    Die Teppichfliesen Kollektion DESSO AirMaster Tierra Gold ist in acht Farbtönen erhältlich, von erdig bis warm und begeistert durch seine taktile und texturierte Erscheinung. In das Muster jeder Teppichfliese ist ein ausdrucksstarkes schwarzes Garn eingeflochten, was für einen effektvollen und taktilen Bodenbelag sorgt. Die drei Teppichfliesen Kollektionen DESSO AirMaster Nazca Gold, DESSO AirMaster Salina Gold und DESSO AirMaster Tierra Gold wurden so konzipiert, dass sie perfekt miteinander kombiniert werden können.

    Spezifikation
      • Teppichfliesen Kollektion in 8 Farben
      • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
      • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle Gold-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-airmaster-tierra-gold
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit