Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Als ausgesprochen elegantes Produkt verleiht DESSO Arcade jeder Büroumgebung einen Hauch von Exklusivität und eine besondere Wertigkeit. Der besonders hohe Flor verleiht Objektbereichen eine wohnliche Atmosphäre und eignet sich gleichzeitig für hoch frequentierte Bereiche. Durch sein umfangreiches Farbsortiment – von neutralen Braun- und Beigetönen über kräftigere Rot- bis hin zu Violett- und Goldtönen – sorgt DESSO Arcade für einen einzigartigen und höchst komfortablen Innenraum.

    Spezifikation
      • In einem umfangreichen Sortiment von 24 Farben erhältlich
      • Verleiht auch Büroräumen eine wohnliche Atmosphäre und eignet sich gleichzeitig für hoch frequentierte Bereiche.
      • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-arcade
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit