Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    In Anlehnung an die Natur besticht DESSO Desert AirMaster® mit einem unregelmäßigen Muster, um dem Boden einen marmorierten Effekt zu verleihen. Dank der organischen Oberflächenstruktur kombiniert mit zwei Farbtönen im Hintergrund gleicht keine Teppichfliese der anderen, wodurch sich ein spannendes Flächenbild ergibt. Mit einem breiten Sortiment an neutralen Farben, u.a. sechs Grautönen sowie Beige-, Braun-, Blautönen und frischen Akzentfarben, sorgt DESSO Desert AirMaster® für eine sanfte und entspannte Umgebung.

    Spezifikation
      • In 12 neutralen Farben erhältlich
      • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
      • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-desert-airmaster
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit