Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Die Teppichfliesen Kollektion DESSO Enlaced bringt mit ihrem sanft grafischen Design und der textilen Gitterstruktur Helligkeit in moderne Räume und schafft eine einladende Atmosphäre. Inspiriert von den spielerischen Licht- und Schattenspielen der gitterartigen Strukturen, bietet die Kollektion eine harmonische Farbpalette – von dezenten Neutralnuancen bis hin zu lebendigen Akzenten. Ideal für multifunktionale Räume und die Arbeitswelten von morgen.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt: Jede Teppichfliese mit strukturierter Schlinge besteht aus leicht trennbaren Materialien – PA6-Garn mit 75 % recyceltem Anteil und der umweltfreundlichen EcoBase®-Rückenkonstruktion. Diese langlebige Lösung bleibt Teil unseres Kreislaufs, da wir sie am Ende ihrer Nutzungsdauer für das Recycling zurücknehmen.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Circular Selection
    • Zirkulärer CO2-Fußabdruck: 1,67 kg CO2/m2
    • Gesamter recycelter + biobasierter Anteil: 63,4 %
    • Recycelter Anteil des Garns: 75 %
    • Recycelbares Garn und Rückenbeschichtung: 100 %
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-enlaced
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6.5
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit