Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Die strapazierfähige und zweckmäßige Essence Teppichfliesen-Kollektion wurde mit besonderem Augenmerk auf ihre Vielseitigkeit entwickelt und bildet den Grundstein für eine Auswahl an vier Teppichfliesen Kollektionen, die aufeinander abgestimmt sind und sich untereinander ergänzen. Die schlichte Schlingenteppichfliese Essence ist in 31 ausdrucksstarken, erfrischenden Farben erhältlich, die auch die Maze-, Structure- und Stripe-Produktlinien prägen. So können Planer komplementäre warme und kühle neutrale Farbtöne besser kombinieren, kräftige Akzente – von Blaugrün bis Burgunder – setzen und mit interessanten Mustern aus dieser inspirierenden Produktfamilie gestalten. Als Grundstein des Sortiments ist Essence ein verblüffend einfacher Bodenbelag, der preiswerte Objektqualität und zahlreiche kreative Möglichkeiten bietet.

    Spezifikation
      • In 31 Basisfarben erhältlich
      • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-essence
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit