Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    Die Teppichfliesen Kollektion Essence Maze zeichnet sich durch ihr interessantes geometrisches Muster mit 12 möglichen Farbkombinationen aus. Die erfrischende Palette umfasst acht neutrale Farbtöne (von hell bis dunkel) und vier Akzentfarben, mit denen eine effektvolle Wirkung erzielt werden kann. Angefangen bei anthrazitgrauen und taupefarbenen Brauntönen über auffällige Rot- und Grüntöne sowie Marineblau bieten die Teppichfliesen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Jede Option kann mit Essence-Fliesen in Blockfarbe kombiniert und nach dem Zufallsprinzip verlegt werden, um markante Effekte zu erzeugen. Als Teil der Essence-Familie kann Essence Maze passend mit Essence, Essence Stripe und Essence Structure kombiniert werden. Es entstehen hochwertige Bodenbeläge zu attraktivem Preis.

    Spezifikation
      • In 12 Farben erhältlich
      • Überraschende geometrische Designs in zahlreichen Farben
      • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-essence-maze
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit