Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    Die Teppichfliesen Kollektion Essence Structure bietet ein organischeres Flächenbild und zeichnet sich durch verblassende Linien aus. Ihren „Stone-Washed Look“ erhält sie durch das Nebeneinander von hellen und dunklen Tönen. Sieben neutrale Farbtöne, darunter Beige- und Grautöne, erzeugen einen feinen und interessanten Effekt, während fünf weitere kräftige Farben – blau, blaugrün, tieforange, leuchtend orange und grün – für einen markanten Boden sorgen. Jede der 12 Farben von Essence Structure kann einfach mit Essence, Essence Stripe und Essence Maze kombiniert werden, um eine breite Designvielfalt zu erzielen. 

    Spezifikation
      • In 12 „Stonewashed”-Farben erhältlich
      • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
      • Ein verblüffendes, eher organisch wirkendes Produkt mit einer Vielzahl an verblassenden Linien
      • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-essence-structure
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit