Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    DESSO Fields ist eine strukturierte Teppichfliese mit der edlen Ausstrahlung von handgewebten Textilien. Die besonders langen und unregelmäßigen Schlingen sorgen für einen betont haptischen Bodenbelag, der jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbpalette von Fields ist eine harmonische Ergänzung zu natürlichen Materialien wie Holz, Stein und Schiefer. Fields ist in 22 Farbvarianten erhältlich und wird standardmäßig mit dem DESSO EcoBase®-Teppichrücken geliefert.

    Spezifikation
      • In 22 Farben erhältlich
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-fields
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit