Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recyceln, erneuern, wieder wertschätzen: Die Teppichfliesen DESSO Futurity sollen an unsere wunderschöne Erde und ihre wertvollen Ressourcen erinnern. Die unregelmäßige Optik gepaart mit einer auffälligen, wilden Textur schafft einen Teppichboden mit klarem Ausdruck. Seine Farbpalette mit vier Nuancen – bestehend aus zwei helleren Grundfarben mit dunkleren Mustern und zwei dunkleren Grundfarben mit helleren Mustern – spiegelt die rohen und unvorhersehbaren Eigenschaften von Natur wider. Eine ausgeprägte Textur, die Haltung zeigt und sich daher für urbane Umgebungen ausgesprochen eignet.

    Spezifikation
      • Erhältlich in 4 einzigartigen Farbkombinationen
      • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
      • 100% ECONYL®-Garn
      • 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rücken
      • Optional mit akustischem SoundMaster (Lite) Rücken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-futurity
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit