Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    Die Teppichfliese DESSO Grezzo erinnert an die Schönheit natürlicher Felslandschaft,  an die felsige Oberfläche der Erde und Felswände aus Feuerstein. Dabei unterstützt sie das kontinuierliches Engagement von Tarkett, die empfindlichen natürlichen Ressourcen unserer Erde zu schützen. Die schroffe, unregelmäßige Webstruktur erzeugt eine interessante Textur, welche Räumen optisch Größe, Tiefe und natürliche Bewegung verleiht. Bei näherer Betrachtung zeigt sich ein kompliziertes, einzigartiges Muster, bei dem keine Fliese der anderen gleicht. Auf der Fläche verlegt bilden die Teppichfliesen ein nahtloses Erscheinungsbild - perfekt für die Gestaltung einer raffinierten Oberfläche in einer Vielzahl von Arbeitsbereichen.


    DESSO Grezzo besteht aus 12 charakteristischen Farben. Diese reichen von kühlen Betontönen, inspiriert von organischen Mineralien, bis hin zu wärmeren erdigen Grüntönen und tonartigen Terrakotta-Brauntönen.

    Spezifikation
      • Verfügbar in 12 verschiedenen Farben
      • 100% recycelbar in unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum
      • Standard mit 100% recycelbarem DESSO EcoBase-Rücken
      • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
      • Optional mit SoundMaster (Thrive) Akustikrücken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-grezzo
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit