Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Die Teppichfliesen Kollektion DESSO Grezzo Bloom ist von der organischen Schönheit natürlicher Strukturen und den reichhaltigen Pigmenten inspiriert, die in der Natur zu finden sind. Dadurch holt sie die erholsame Kraft der Natur nach drinnen und schafft ein Gefühl von ruhiger Energie. Wie eine Moosblüte oder Flechten, die über Stein und Beton verstreut sind, fängt DESSO Grezzo Bloom die atemberaubende Schönheit und Lebendigkeit der Natur ein.


Das robuste, unregelmäßige Geflecht bildet eine ungezähmte, felsenartige Textur, die weitläufigen Räumen Tiefe und natürliche Bewegung verleiht. DESSO Grezzo Bloom ist so konzipiert, dass es perfekt mit DESSO Grezzo Vivid kombiniert werden kann. Beide Serien stellen eine Ergänzung der bestehenden DESSO Grezzo-Kollektion dar und bieten noch mehr kreativen Gestaltungsspielraum bei der Einrichtung von Räumen.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • CO2-Fußabdruck: 5,37 kg CO2/m2
    • Gesamter recycelter Inhalt: 46,3%
    • Standard mit 100% recycelbarem DESSO EcoBase-Rücken
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
    • 100% recycelbar in unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-grezzo-bloom
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit