Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Schaffen Sie verspielte Bodenbeläge in einem Kaleidoskop aus Farben, mit DESSO Iconic.
    Die einzigartige Tufting-Technik verleiht dieser Teppichfliese mit haptischem Effekt ungeahnte optische Tiefe. Das geschichtete Design der Teppichfliese kombiniert zwei kontrastierende Farbtöne und erzeugt somit spektakuläre, inspirierende Zwischentöne für ein verspieltes Design und ein interessantes Flächenbild.
    In Anlehnung an Webstoffe wird eine durchgängige Grundfarbe von verborgenen Linien durchbrochen, die sich erst offenbaren, wenn man sich durch den Raum bewegt. Mit 24 neutralen und markanten Farbtönen können Sie wichtige Nutzbereiche betonen oder Kontraste erzeugen, um den Raum in verschiedene Zonen zu unterteilen. Mit DESSO Iconic kann das Bodendesign aus einer völlig neuen Perspektive betrachtet werden. Sie eröffnet überraschende Möglichkeiten, bei denen man unbedingt zweimal hinschauen muss.

    Spezifikation
      • In 24 Farben erhältlich
      • Zur Betonung offener Räume oder für die Unterteilung in Zonen
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-iconic
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit