Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linon
Tarkett

Linon

Inspiriert von der zeitlosen Schönheit und der lebendigen Haptik unregelmäßig gewebter Stoffe bietet die Teppichfliesen Kollektion DESSO Linon die ideale Grundlage, um ein einladendes Arbeitsumfeld zu gestalten. Perfekt für kreative Tage im Büro. Klassisch und zugleich vielseitig präsentiert sich die 24 Farben umfassende Linon-Palette mit einer breiten Auswahl – von warmen Erdtönen über elegante Neutrals bis hin zu modernen Pastellakzenten.

Jetzt eröffnen sich noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten: Die Kollektion DESSO Linon Unity erweitert die Linon-Palette um sechs ausdrucksstarke Multicolours, die harmonisch kombinierbar sind und grenzenlose Kreativität ermöglichen.

DESSO Linon ist standardmäßig mit unseremEcoBase-Rücken ausgestattet und Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Spezifikation
    • Zirkulärer CO2-Fußabdruck: 1,71 kg CO2/m²
    • Gesamter recycelter + biobasierter Anteil: 63,9%
    • Recycelter Anteil des Garns: 75%
    • Recycelbares Garn und Rückenbeschichtung: 100 %
    • Standard mit DESSO EcoBase: 100 % recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierte Inhaltsstoffe
    • Optional verfügbar mit SoundMaster-Akustikrücken
    • Zertifiziert mit Cradle to Cradle® Silber
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-linon
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit