Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Inspiriert von der zeitlosen Schönheit und der lebendigen Struktur unregelmäßig gewebter Stoffe unterstützt die Teppichfliesen Kollektion DESSO Linon Unity dabei, einladende Räume zu gestalten, die kreative Arbeitstage fördern.

Sechs ausdrucksstarke Multicolor-Dekore machen die Linon Unity-Kollektion zu einer erstklassigen Wahl, um dynamische Blickpunkte zu setzen und die Leinenästhetik zu verstärken.

Gemeinsam mit der Kollektion DESSO Linon bietet DESSO Linon Unity eine erweiterte Farbpalette aus 30 neutralen, akzentuierenden und bunten Farben, die alle miteinander harmonieren und zum Kombinieren und kreativen Gestalten einladen.

DESSO Linon Unity ist standardmäßig mit unseremEcoBase-Rücken ausgestattet und Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Spezifikation
    • Zirkulärer CO2-Fußabdruck: 1,58 kg CO2/m²
    • Gesamter recycelter + biobasierter Anteil: 63,0%
    • Recycelter Anteil des Garns: 75%
    • Recycelbares Garn und Rückenbeschichtung: 100 %
    • Standard mit DESSO EcoBase: 100 % recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierte Inhaltsstoffe
    • Optional verfügbar mit SoundMaster-Akustikrücken
    • Zertifiziert mit Cradle to Cradle® Silber
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-linon-unity
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit