Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    DESSO Metallic Shades - Spiel mit metallischen Tönen und Glanzeffekten Die Teppichfliesen DESSO Metallic Shades wurden entwickelt, um die Möglichkeit zu bieten, metallische Farbtöne und unterschiedliche Glanzgrade zu kombinieren.
    DESSO Metallic Shades überzeugt durch eine dezente einfarbige und glänzende Oberfläche. Besonders wirkungsvoll ist die Kombination von unterschiedlichen Metalltönen oder Glanzeffekten.
    Jede Farbe ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, die metallische Garne in unterschiedlicher Glanzintensität aufweisen. Dadurch haben Planer die Möglichkeit, die Teppichfliesen auf einer großen Fläche einfarbig zu verwenden oder als Kombination beider Varianten Räume in verschiedene Zonen zu unterteilen.
    Alle Teppichfliesen der DESSO® „Make It Your Own“-Kollektion wurden entworfen, um die Möglichkeit zu bieten, mit verschiedenen Strukturen, Farben und Materialeffekten zu variieren. Je nach Anordnung und Kombination dieser Teppichfliesen können getrennte Zonen und Räume gestaltet werden, die zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz beitragen.

    Spezifikation
      • In 10 Farben und zwei verschiedenen Formaten erhältlich
      • Ausgezeichnet für die Unterteilung von Räumen geeignet
      • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-metallic-shades
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit