Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    Als luxuriöser und eleganter Velours steht DESSO Palatino gleichzeitig für zuverlässige Qualität und Widerstandsfähigkeit. Diese klassische, einfarbige Teppichfliese sorgt mit 39 markanten und aktuellen Farbkombinationen, von Anthrazit-, Grau- und Beigetönen bis zu eher dynamischen Farben wie Rot, Orange, Blau und Violett, für ein ausdrucksvolles und stilvolles Design. Es gibt vielfältige Möglichkeiten für die unverwechselbare Gestaltung von Innenräumen.

    Spezifikation
      • In 39 markanten und modernen Farben erhältlich
      • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
      • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-palatino
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit