Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shape
Tarkett

Shape

Die Teppichfliese DESSO Shape ist eine bildhafte Interpretation des Recyclingprozesses bei Tarkett.

Inspiriert durch den Zerkleinerungsprozess von Garnfasern, das Trennen der Fasern und ihre erneute Zusammensetzung zu neuem Garnmaterial schuf Studio Stefan Scholten ein Muster, das auf natürlichen Formen basiert. Angeordnet wie eine Collage aus übrig gebliebenen Formen, die ein neues Bild ergeben.

Mit der passenden Palette von 8 Farben können Sie einen angemessenen und ausdrucksstarken Akzent auf dem Boden Ihrer Büros und der Arbeitsplätze setzen.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Recycelter Anteil des Garns: 100%
    • Recycelter Anteil insgesamt: 62,5%
    • EcoBase Rückenbeschichtung - Cradle to Cradle Gold Level zertifiziert
    • Optionale SoundMaster Thrive-Akustikrücken
    • Die Teppichfliese ist zu 100% recycelbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-shape
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit