Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid
Tarkett

Solid

Das Design der Teppichfliese DESSO Solid von Studio Stefan Scholten ist eine Studie von Garnkombinationen und Farbkombinationen, die von Garnfasern aus dem Tarkett-Teppichrecyclingprozess inspiriert sind. Das Ergebnis dieser Studie ist ein All-Over-Design mit einem luxuriösen Look.


Die verschiedenen Farben in den Melange-Garnen vermitteln bei näherer Betrachtung einen überraschend farbenfrohen Eindruck.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Zirkulärer CO2-Fußabdruck: 1,03 kg CO2/m
    • Recycelter Anteil des Garns: 100%
    • Recycelter Anteil insgesamt: 63,3%
    • EcoBase Rückenbeschichtung - Cradle to Cradle Gold Level zertifiziert
    • Optionale SoundMaster Thrive-Akustikrückseiten
    • Solid ist zu 100% recycelbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-solid
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit