Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

Die DESSO Tactile Craft Teppichfliesen Kollektion ist von der ursprünglichen Schönheit natürlicher Strukturen inspiriert. Entwickelt für eine mühelose Gestaltung, ermöglicht sie sanft definierte Bereiche, die harmonisch ineinander übergehen.

Bestehend aus drei harmonischen und unbegrenzt kombinierbaren Designs (Tactile Craft 1, 2 & 3), eignet sich die Kollektion perfekt für fließende Übergänge in multifunktionalen Arbeitswelten.

Mit seiner dezenten Unregelmäßigkeit verleiht Tactile Craft 1 eine sanfte Wärme und schafft einladende, beruhigende Räume.

Standardmäßig ausgestattet mit unserer verbesserten EcoBase-Rückenkonstruktion, ersetzt ein neuer biobasierter Inhaltsstoff einen zuvor erdölbasierten Bestandteil – für eine noch nachhaltigere Lösung.

Spezifikation
    • Made in Europe
    • Kombinierbar mit Tactile Craft 2 und Tactile Craft 3
    • Zirkulärer CO2-Fußabdruck: 1,00 kg CO2/m²
    • Gesamter recycelter + biobasierter Anteil: 66.9%
    • Recycelter Anteil des Garns: 100%
    • Recycelbare Garne und Trägermaterialien: 100 %
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-tactile-craft-1
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit