Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    Die DESSO Verso Teppichfliesen-Kollektion wurde mit einer modernen neuen Farbgebung aufgefrischt. Das minimalistische skandinavische Design bringt eine beruhigende Atmosphäre in Büro und Verwaltung und wird durch wichtige Nachhaltigkeitsmerkmale unterstützt.


    Die Kollektion wurde mit Blick auf die Bedürfnisse des Arbeitsplatzes entwickelt und umfasst 8 neutrale Farbtöne und 4 Akzentfarben, die von industriellen Elementen inspiriert sind. DESSO Verso ist Cradle to Cradle® Silver-zertifiziert.

    Spezifikation
      • Teppichfliesen Kollektion in 12 Farben
      • 75 % recycelter Garnanteil
      • Standardmäßig mit 100% recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
      • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesso-verso
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit