Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquarelle Wall HFS
Tarkett

Aquarelle Wall HFS

Aquarelle Wall HFS ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Fliesen in der Dusche. Der wasserfeste PVC-Wandbelag wurde speziell für Nassbereiche entwickelt und überzeugt durch seine fugenfreie Verlegung – ein entscheidender Vorteil, um Bakterienbildung effektiv vorzubeugen. Seine hohe Widerstandsfähigkeit macht ihn besonders geeignet für Duschen, Gemeinschaftsduschen, Umkleideräume, Gemeinschaftsunterkünfte und Gesundheitseinrichtungen.

Durch die von der Natur inspirierten Designs in sanften Farben entsteht eine beruhigende Atmosphäre, die jeden Nassraum aufwertet. So vereint Aquarelle Wall HFS Funktionalität mit ästhetischem Anspruch und sorgt für eine moderne, hygienische Wandlösung.

Dieser hochwertige PVC-Wandbelag vereint Hygiene, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Seine widerstandsfähige, fleckenbeständige Oberfläche sorgt für eine stets makellose Optik und einfache Reinigung. Als Teil des Tarkett Nassraumkonzepts harmoniert er perfekt mit abgestimmten Bodenbelägen und Zubehör.

Spezifikation
    • Made in Europe
    • PVC Wandbelag für Dusche und Nassraum
    • Ideal für Einrichtungen im Gesundheits- und Bildungswesen
    • Brandbeständig (B-s2, d0)
    • Hygienisch und pflegeleicht
    • Optimale Raumluftqualität und phthalatfrei
    • 32 von der Natur inspirierte Designs + 1 Bordüre
    • 3 Panoramadesigns, die zum Verweilen einladen
    • DSDC-geprüfte Designs
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-aquarelle-wall-hfs
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeWallcovering
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inLuxemburg
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
  • Klassifizierung09 72 00
  • Format2014TitelWall Coverings
  • OmniClassNummer23-15 15 19
  • OmniClassTitelWall Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit