Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

Der homogene PVC Boden iQ Granit wurde speziell für das Bildungs- und Gesundheitswesen entwickelt und sorgt für herausragende Leistungsfähigkeit und niedrigste Lebenszykluskosten.


iQ Granit erzählt eine ganz neue Farbgeschichte mit Farben die sich kombinieren lassen oder allein stehen. Spezielle demenzsensible Dekore mit einem Lichtreflexionswert zwischen 10-40% sorgen für mehr Sicherheit in der Seniorenpflege. iQ Granit lässt sich optimal mit den Farben der Kollektion iQ Eminent kombinieren.


Zudem ist iQ Granit Reinraum geeignet und gerade im Krankenhaus und der Forschung gefragt, wo es um den Einsatz in sensiblen Bereichen mit absoluter Hygiene ankommt. Die strapazierfähige Oberfläche ist pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Weiterhin kann der Hygieneboden auch für Schulen verwendet werden.


iQ Granit sorgt für extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb in allen stark frequentierten Bereichen. Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung über die gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.


Dank eines umfangreichen Sortiments an Kollektionen und Funktionslösungen – einschließlich akustische, leit-/ableitfähige und rutschhemmende Bodenbelagsoptionen – ist die Granit-Familie eine echte Multifunktionslösung. Kernfarben mit gleichem NCS-Code sorgen für eine vollständige Kombinierbarkeit.


Wir engagieren uns für echte Kreislaufwirtschaft und betrachten den kompletten Produkt-Lebenszyklus. So besitzt iQ Granit einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck, einen Recyclinganteil von 25% und eine Lebenszeit von 30 Jahre und länger. Die Böden sind 100% recycelbar und können sogar nach der Nutzungsphase über unser Restart Recyclingprogramm wiederverwertet werden. iQ Granit ist auf Anfrage auch mit BIO-attribuiertem Vinyl verfügbar, für 35% weniger CO2-Emissionen. Eine bahnbrechende Entwicklung, die uns einen Schritt näher Richtung CO2-neutrale Gesellschaft bringt.

Spezifikation
    • Umfangreiche Farbpalette mit 50 Farben
    • Homogener Bodenbelag für stark frequentierte Bereiche, z.B. Schule oder Krankenhaus
    • Reinraum Bodenbelag
    • Niedrigste Lebenszykluskosten auf dem Markt
    • Einzigartige Renovierbarkeit durch Trockenpolieren
    • Teil einer MultifunktionslösungKombinierbar mit iQ Eminent
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-iq-granit
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit