Das einzige Linoleum, das für die Verwendung an der Wand zugelassen ist und über eine Bs2-d0-Brandschutzzertifizierung verfügt. Dieser für Architekten konzipierte, völlig neue Linoleum Wandbelag setzt auf Kreativität und Vielseitigkeit.
Die Linoleum Wandbeläge in insgesamt 10 Farben und einfachen Mustern sind auf unsere Etrusco xf² Linoleumböden abgestimmt und mit der xf²-Oberflächenausrüstung versehen. Für eine extreme mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber verdünnten Säurelösungen, Ölen, Fetten, aktuellen Lösemitteln und Laugen.
Cradle to Cradle® Silber zertifiziert.
Standardmäßig in 2 m breiten Rollen und auf Anfrage in 1 m Breite erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Ägypten |
Bahrain | Dänemark | |
Irak | Deutschland | |
Israel | Estland | |
Jordanien | Finnland | |
Katar | Frankreich | |
Kuwait | Griechenland | |
Libanon | Italien | |
Oman | Lettland | |
Palästina | Litauen | |
Türkei | Luxemburg | |
Vereinigte Arabische Emirate | Niederlande | |
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Tschechische Republik | ||
Ungarn | ||
Vereinigtes Königreich |