Meteor 70 ist die perfekte Alternative zur Bodenbelagslösung, wenn eine preisgünstige Lösung gesucht wird.
Meteor 70 bietet eine Palette aus 10 Farben mit einem „Zuhause“-Gefühl und erfüllt die Komfortbedürfnisse sowohl im privaten als auch im halbgewerblichen Bereich, insbesondere im Wohn- und Altenpflegebereich.
Es vereint eine gute Widerstandsfähigkeit dank seiner 0,7 mm starken Nutzschicht und Komfort mit einer Trittschallreduzierung von 7 dB. Meteor 70 wird in einem praktischen, pflegeleichten Rollenformat geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Ägypten |
Bahrain | Dänemark | |
Irak | Deutschland | |
Israel | Estland | |
Jordanien | Finnland | |
Katar | Frankreich | |
Kuwait | Griechenland | |
Libanon | Italien | |
Oman | Lettland | |
Palästina | Litauen | |
Türkei | Luxemburg | |
Vereinigte Arabische Emirate | Niederlande | |
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Tschechische Republik | ||
Ungarn | ||
Vereinigtes Königreich |