Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

Entdecken Sie unseren Tanzboden „Dancefloor“, der ideale Bodenbelag für Tanzstudios. Die Oberfläche besitzt eine hervorragende und ausgewogene Griffigkeit und hilft so, das Verletzungsrisiko zu reduzieren oder dynamische Tanzbewegungen einzuschränken. Gleichzeitig ist der Tanzboden elastisch und besitzt exzellente Dämpfungseigenschaften, was die Belastung auf Gelenke und Muskeln bei Sprüngen reduziert.

Der Tanzboden ermöglicht eine erhöhte Leistung für klassische Balletttänzer und professionelle Tänzer. Verfügbar in den beiden Farbvarianten grau und schwarz.

Spezifikation
    • Made in France
    • Tanzboden
    • Exzellente Griffigkeit
    • Reduziertes Verletzungsrisiko
    • Erhöhte Leistung
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-dancefloor
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3.45
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit