Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Active + (8,1 mm)
Tarkett

Omnisports Active + (8,1 mm)

Jetzt mit unserer neuen X3LT-Technologie für ein verbessertes Spielerlebnis!

Omnisports Active+ (8,1 mm) ist ein P2-Vinyl-Sportboden, der die ideale Balance zwischen Sportleistung und Komfort für ein verbessertes Spielerlebnis bietet. Dieser bietet über 35% Stoßdämpfung und trägt so zur Sicherheit und Leistung der Sportler bei.

Omnisports Active+ ist der ideale Multi-Sportboden für den Schulbereich und bietet optimale Voraussetzungen für Basketball, Volleyball und viele andere Sportarten. Dieser Sportboden verfügt über eine 0,7 mm PU-verstärkte Nutzschicht und ist mit der TopClean XP-Oberfläche ausgestattet, für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • Stoßabsorption der Stufe P2: ≥35%
    • Guter Geh- und Akustikkomfort
    • Gleichmäßig reaktive Oberfläche für gleichmäßigen Ballrückprall
    • Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,70 mm Vinylnutzschicht
    • Geeignet für die GreenLay™-Verlegemethode: 98 % klebstofffrei
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-active-plus
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8.1
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4.76
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit