Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Google-Übersetzung,

    Die Tapiflex Essential 50-Kollektion mit ihren 42 Dekoren ist so konzipiert, dass sie in gewerblichen und halbgewerblichen Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Altenpflege und Wohnungsbau, problemlos mit Excellence- und Tapiflex-Treppen kombiniert werden kann. Essential kann auch mit unserem neuen Sockelleistenprogramm KS 61 kombiniert werden. Bestimmte Referenzen sind jetzt auch in Fliesen für Allover-Designs und Planken für Holzdekore erhältlich. Außerdem umfasst das Sortiment jetzt eine neue kompakte Version, Acczent Essential, für 10 Dekore mit einer 0,70 mm WL. Dank seiner Rückseite aus hochdichtem Schaumstoff bietet er die beste akustische Leistung seiner Klasse (20 dB Schallreduzierung) und guten Fußkomfort. Es ist mit unserem markenrechtlich geschützten Top Clean XP-Oberflächenschutz für extreme Haltbarkeit und kostengünstige Wartung behandelt.

    Spezifikation
      • Best in class 20dB impact sound reduction
      • Rolls available in 20m (acoustic or compact)
      • Tiles available in 50x50 cm (acoustic)
      • Planks available in 100x25cm (acoustic)
      • Good underfoot comfort
      • Cost-effective maintenance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-tapiflex-essential-50
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeAcoustic flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.3
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit