Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviert

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomflor100
    • ProduktfamilieComposite Floor Deck
    • ProduktgruppeComFlor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural deck systems
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClassTitelMetal Structural Floor Decks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit